Temperature sensor, MBT 3560, 250 mm, G,1/4

084Z4034

NRF: 9007877

Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 9, Protection tube material: AISI 316 Ti

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.204 Kg
Nettovekt 0.154 Kg
Volume 0.813 Liter
EAN 5702423197422

 

Antall per emballasjeformat 9 stk.
Besk.rør mm 8 mm
Beskyttelsesrør [in] 0.31 in
Beskyttelsesrørmateriale AISI 316 Ti
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk kobl. Hann/hunn Hann og hunn
Elektrisk kobling Angular connector
Elektrisk koblingsstandard EN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelse Pg 9
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] 32 V
Forsyningsspenning [V] DC [min.] 10 V
Føler elem. motstand [ohm] 1000
Føler elementtype Pt
Følerelementtoleranse ± 1% FS
Følerinnsats Fast
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Innb. lengde [in] 9.84 in
Innføringstype Fast
Innskytningslengde [mm] 250 mm
Innstillingsområde for sender [°C] [maks.] 100 °C
Innstillingsområde for sender [°C] [min.] 0 °C
Innstillingsområde for sender [°F] [maks.] 212 °F
Innstillingsområde for sender [°F] [min.] 32 °F
Kapslingsgrad IP IP65
Koblingsmateriale Rustfritt stål
Koblingsstandard ISO 228
Koblingstype G
Omgivelsestemperatur [°F] 185 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C] 85 °C
Product Name Description Temperature sensor
Produktgruppe Sensors
Prosesskobling hann/hunn Hann
Prosesskoblingsmateriale Rustfritt stål
Prosesskoblingsstandard ISO 228-1-A
Prosesskoblingstype G
SCIP dossier nr. 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP dossier produktnavn Sensor MBT 3560
Sendertype Integrert
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Størrelse på prosesstilkobling 1/4
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperaturområde [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 392 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 3560
Typedesign MBT 3560-0000-0250-10-110
UK RoHS compliance Yes
Utgangssignal [mA] [maks] 20 mA
Utgangssignal [mA] [min.] 4 mA

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality