Temperaturføler, MBT 9110, -50 °C - 100 °C

084Z3108

Sendertype: Standard, Føler elem. motstand [ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utg. signal [mA]: 4 - 20

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.07 Kilogram
Nettovekt 0.041 Kilogram
Volume 0.574 Liter
EAN 5702423241637

 

Antall per emballasjeformat 12 stk.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk kobling Utgang 2-leder
Elektrisk koblingsstørrelse 2 terminaler
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] 35 V
Forsyningsspenning [V] DC [min.] 8 V
Føler elem. motstand [ohm] 100
Føler elementtype Pt
Følerelement [stk] 1 stk.
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Innføringstype Fast
Innstillingsområde for sender [°C] [maks.] 100 °C
Innstillingsområde for sender [°C] [min.] -50 °C
Innstillingsområde for sender [°F] [maks.] 212 °F
Innstillingsområde for sender [°F] [min.] -58 °F
Kapslingsgrad IP IP00
Omgivelsestemperatur [°F] 185 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C] 85 °C
Product Name Description Temperaturføler
Produktgruppe Sensors
SCIP dossier nr. 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
SCIP dossier produktnavn MBT 5111/5114
Sendertype Standard
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperaturområde [°C] [Maks.] 850 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -200 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 1562 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -328 °F
Termoelement N/A
Type MBT 9110
Typedesign MBT 9110-000B-G410
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Utgangssignal [mA] [maks] 20 mA
Utgangssignal [mA] [min.] 4 mA

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality