Temperature sensor, MBT 5310, 84 mm - 96 mm, G,1/2

084Z2054

Temperature range [°C]: -50 - 200, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 4 pin

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.213 Kg
Nettovekt 0.21 Kg
Volume 0.196 Liter
EAN 5702428401210

 

Antall klemmer [stk] 4 stk.
Antall per emballasjeformat 20 stk.
Besk.rør mm 8 mm
Beskyttelsesrør [in] 0.31 in
Beskyttelsesrørmateriale AISI 316 Ti
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk kobl. Hann/hunn Hann
Elektrisk kobling M12 x 1
Elektrisk koblingsstandard IEC 61076-2-101
Elektrisk koblingsstørrelse 4 pin
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Føler elem. motstand [ohm] 100
Føler elementtype Pt
Følerelement [stk] 1 stk.
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtoleranse Klasse B
Følerinnsats Fast
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Innføringstype Variabel
Innsatsens lengde [mm] [maks.] 96 mm
Innsatsens lengde [mm] [min.] 84 mm
Innsatsens lengde [tommer] [maks.] 3.7 in
Innsatsens lengde [tommer] [min.] 3.31 in
Kapslingsgrad IP IP65
Koblingsmateriale Rustfritt stål
Koblingsstandard IEC 947-5-2
Koblingstype G
Ledninger [stk] 4 stk.
Omgivelsestemperatur [°F] 257 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C] 125 °C
Product Name Description Temperature sensor
Produktgruppe Sensors
Prosesskobling hann/hunn Hann
Prosesskoblingsmateriale Rustfritt stål
Prosesskoblingsstandard ISO 228-1-A
Prosesskoblingstype G
SCIP dossier nr. 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Størrelse på prosesstilkobling 1/2
Temperaturområde [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 392 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 5310
Typedesign MBT 5310-00-096-B00
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Utgangssignal Ohm

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality