Temperaturføler, AKS 11, 3.50 m, Pt, 1000 Ohm

084N0042

Måleområde [°C]: -40 - 100, Elektrisk kobling: AMP, Kabeltype: PVC

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.092 Kg
Nettovekt 0.083 Kg
Volume 0.12 Liter
EAN 5702428037105

 

Antall per emballasjeformat 70 stk.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk kobl. kommentarer Kabel
Elektrisk kobling AMP
Elektrisk koblingsstørrelse 2-leder
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Føler elem. motstand [ohm] 1000
Føler elementtype Pt
Følerelement [stk] 1 stk.
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtoleranse Klasse B
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabellengde [m] 3.5 m
Kabellengde [m] 137.8 in
Kabeltemp. område [°C] [Maks.] 100 °C
Kabeltemp. område [°C] [Min.] -40 °C
Kabeltype PVC
Kapslingsgrad IP IP67
Ledninger [stk] 2 stk.
Måleområde [°C] [Maks.] 100 °C
Måleområde [°C] [Min.] -40 °C
Måleområde [°F] [Maks.] 212 °F
Måleområde [°F] [Min.] -40 °F
Omgivelsestemperatur [°F] 212 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C] 100 °C
Product Name Description Temperaturføler
Produktgruppe Sensors
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Type AKS 11
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality