Væskenivåsensor, AKS 4100 U, Kabelversjon

084H4521

Konstruksjon: Kabelversjon, Deler inkludert: HMI med språkene EN,DE,FR,ES, Koblingsstørrelse [tommer]: 3/4, Koblingstype: NPT, Innskytningslengde [mm]: 5000, Forsyningsspenning [V] DC: 14 - 30

Produktdetaljer

Bruttovekt 3.698 Kilogram
Nettovekt 2.8 Kilogram
Volume 13.987 Liter
EAN 5702428415002

 

Antall per emballasjeformat 1 stk.
Deler inkludert HMI med språkene EN,DE,FR,ES
Emballasjeformat Enkeltpakke
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] 30 V
Forsyningsspenning [V] DC [min.] 14 V
Godkjenning CE
LLC CDC TYSK
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Innb. lengde [in] 197 in
Innskytningslengde [mm] 5000 mm
Kapslingsgrad IP IP67
Koblingsstørrelse [tommer] 3/4
Koblingstype NPT
Konstruksjon Kabelversjon
Kuldemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Lastmotstand maks. [ohm] 500
Maks. driftstrykk [bar] 100 bar
Maks. driftstrykk [psig] 1450 psig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 140 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -4 °F
Product Name Description Væskenivåsensor
Produktbeskrivelse Væskenivåsensor
Produktgruppe Sensors
Produkttilbehør Liq. level switch accessories
Servicebar Liq. level switch spare parts
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strømforbruk [W] 0.7 W
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Type AKS 4100 U
Utgangssignal [mA] [maks] 20 mA
Utgangssignal [mA] [min.] 4 mA

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality