Væskenivåsensor, AKS 4100, Koaksial-versjon

084H4513

Konstruksjon: Koaksial-versjon, Deler inkludert: HMI med språkene EN,DE,FR,ES, Koblingsstørrelse [tommer]: 1, Koblingstype: G, Innskytningslengde [mm]: 1200, Forsyningsspenning [V] DC: 14 - 30

Produktdetaljer

Bruttovekt 6.272 Kilogram
Nettovekt 2 Kilogram
Volume 64.766 Liter
EAN 5702428449212

 

Antall per emballasjeformat 1 stk.
China RoHS compliance Out of scope
Deler inkludert HMI med språkene EN,DE,FR,ES
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Out of scope
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] 30 V
Forsyningsspenning [V] DC [min.] 14 V
Godkjenning CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Innb. lengde [in] 47.2 in
Innskytningslengde [mm] 1200 mm
Kapslingsgrad IP IP67
Koblingsstørrelse [tommer] 1
Koblingstype G
Konstruksjon Koaksial-versjon
Kuldemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Lastmotstand maks. [ohm] 500
Maks. driftstrykk [bar] 100 bar
Maks. driftstrykk [psig] 1450 psig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 176 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Væskenivåsensor
Produktbeskrivelse Væskenivåsensor
Produktgruppe Sensors
Produkttilbehør Liq. level switch accessories
Servicebar Liq. level switch spare parts
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strømforbruk [W] 0.7 W
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Type AKS 4100
UK RoHS compliance Out of scope
Utgangssignal [mA] [maks] 20 mA
Utgangssignal [mA] [min.] 4 mA

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality