Elektriske aktuatorer, AMV 55, Forsyningsspenning [V] AC: 230

082H3021

AMV 55 230V 8s/mm 40mm 2000N

Produktdetaljer

Bruttovekt 2.929 Kg
Nettovekt 2.231 Kg
Volume 6.702 Liter
EAN 5702421518090

 

Aktuatorhastighet [s/mm] 8 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Beskyttelsesklasse II
Bruksområde HD HVAC og DH
China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 55 230V 8s/mm 40mm 2000N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjær ned (retur) Nei
Fjær opp Nei
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighetstype Standard
In scope of WEEE and contain batteries No
Innkapslingsgrad IP54
Kontrollsignaltype 3-punkt
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Manuell drift Ja
Omdreiningstid [s] 0 "
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Posisjonstilbakemelding nei – potensiometer påkrevd
Produktgruppe Electrical actuators
SCIP dossier nr. 2970b4ee-adfa-4010-9028-675b2778dc16
SCIP dossier produktnavn AMV 55
Sikkerhetsfunksjon Nei
Slag [mm] 40 mm
Stengingskraft [N] 2000 N
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W] 7 W
Type AMV 55
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality