AK-RC 204B, Kjølelagerrom-regulator
080Z5001
Funksjon: Styring av kalde rom, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
Funksjon: Styring av kalde rom, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
Bruttovekt | 1.377 Kg |
Nettovekt | 1.081 Kg |
Volume | 6.975 Cubic dec. |
EAN | 5715162444207 |
Bruttovekt | 1.377 Kg |
Nettovekt | 1.081 Kg |
Volume | 6.975 Cubic dec. |
EAN | 5715162444207 |
Antall kompressorer maks. | 1 stk. |
Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
Bruksområde | Kondensasjonsenhet |
China RoHS compliance | Out of scope |
Display - alternativ | Yes |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Funksjon | Styring av kalde rom |
Godkjenning |
CE RoHS |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kommunikasjonstype | RS485 Modbus |
Product Name Description | Kjølelagerrom-regulator |
Produktgruppe | Evaporator and room control |
Strømforbruk [VA] | 6.3 VA |
Styreenhetstype | Optyma Control. 1-fas (2HP) |
Type | AK-RC 204B |
Ventilutgangstype | (TXV) |
Antall kompressorer maks. | 1 stk. |
Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
Bruksområde | Kondensasjonsenhet |
China RoHS compliance | Out of scope |
Display - alternativ | Yes |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Funksjon | Styring av kalde rom |
Godkjenning |
CE RoHS |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kommunikasjonstype | RS485 Modbus |
Product Name Description | Kjølelagerrom-regulator |
Produktgruppe | Evaporator and room control |
Strømforbruk [VA] | 6.3 VA |
Styreenhetstype | Optyma Control. 1-fas (2HP) |
Type | AK-RC 204B |
Ventilutgangstype | (TXV) |