Trykktransmitter, DST P92S, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8700.00 psi
078G1006
Elektrisk kobling: M12 x 1, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: P92S-0600-BAR-R-11-01-01
Elektrisk kobling: M12 x 1, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: P92S-0600-BAR-R-11-01-01
Bruttovekt | 0.058 Kilogram |
Nettovekt | 0.052 Kilogram |
Volume | 0.109 Liter |
EAN | 5702428977333 |
Bruttovekt | 0.058 Kilogram |
Nettovekt | 0.052 Kilogram |
Volume | 0.109 Liter |
EAN | 5702428977333 |
+ forsyning | Pinne 1 |
- felles | Pinne 3 |
Antall per emballasjeformat | 45 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
Elektrisk kobl. kommentarer | PBT |
Elektrisk kobling | M12 x 1 |
Elektrisk koblingsstandard | IEC 61076-2-101 |
Elektrisk koblingsstørrelse | 5 pin |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] | 9 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -104 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Nøyaktighet TEB [-25 - 80 °C] ±FS | 1.5 % |
Nøyaktighet TEB [-40 - 80 °C] ±FS | 2.5 % |
Nøyaktighet TEB [0 - 80 °C] ±FS | 1 % |
Oppstartstid [ms] | 40 ms |
Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 1200 bar |
Overbelastningstrykk maks. [KPa] | 17400 psig |
Product Name Description | Trykktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsdemper | Yes |
Responstid max [ms] | 1 ms |
Spesifikasjonsnøkkel | P92S-0600-BAR-R-11-01-01 |
Sprengtrykk [bar] | 4000 bar |
Sprengtrykk [psig] | 58000 psig |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Trykkenhetsreferanse | Gauge (relative) |
Trykkobling HEX [mm] | 22 mm |
Trykkoblingsmerknader | Viton-pakning |
Trykkoblingsrtype | G |
Trykkoblingsstandard | DIN 3852-E |
Trykkoblingsstørrelse | 1/4 |
Trykkområde [bar] [Maks.] | 600 bar |
Trykkområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykkområde [psi] [maks.] | 8700 psi |
Trykkområde [psi] [min.] | 0 psi |
Type | DST P92S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utgangssignal | Current |
Utgangssignal [mA] [maks] | 20 mA |
Utgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
+ forsyning | Pinne 1 |
- felles | Pinne 3 |
Antall per emballasjeformat | 45 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
Elektrisk kobl. kommentarer | PBT |
Elektrisk kobling | M12 x 1 |
Elektrisk koblingsstandard | IEC 61076-2-101 |
Elektrisk koblingsstørrelse | 5 pin |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] | 9 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -104 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Nøyaktighet TEB [-25 - 80 °C] ±FS | 1.5 % |
Nøyaktighet TEB [-40 - 80 °C] ±FS | 2.5 % |
Nøyaktighet TEB [0 - 80 °C] ±FS | 1 % |
Oppstartstid [ms] | 40 ms |
Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 1200 bar |
Overbelastningstrykk maks. [KPa] | 17400 psig |
Product Name Description | Trykktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsdemper | Yes |
Responstid max [ms] | 1 ms |
Spesifikasjonsnøkkel | P92S-0600-BAR-R-11-01-01 |
Sprengtrykk [bar] | 4000 bar |
Sprengtrykk [psig] | 58000 psig |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Trykkenhetsreferanse | Gauge (relative) |
Trykkobling HEX [mm] | 22 mm |
Trykkoblingsmerknader | Viton-pakning |
Trykkoblingsrtype | G |
Trykkoblingsstandard | DIN 3852-E |
Trykkoblingsstørrelse | 1/4 |
Trykkområde [bar] [Maks.] | 600 bar |
Trykkområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykkområde [psi] [maks.] | 8700 psi |
Trykkområde [psi] [min.] | 0 psi |
Type | DST P92S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utgangssignal | Current |
Utgangssignal [mA] [maks] | 20 mA |
Utgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |