Servicetermostat; med tilbehør, B3

077B7007

Type: B3, Typedesign: Servicetermostat; med tilbehør, Brukt til produkt: Frysere med passiv alarm, Varm innkobling [°C]: -10.0, Varm frakobling [°C]: -17.0, Kald frakobling [°C][°C]: -34.5, Kald frakobling [°C][°C]: -34.5, Kapillarrørlengde [mm]: 2300

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.158 Kilogram
Nettovekt 0.132 Kilogram
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006600

 

Antall per emballasjeformat 40 stk.
Brukt til produkt Frysere med passiv alarm
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Out of scope
Godkjenning CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kald frakobling [°C][°C] -34.5 °C
Kald frakobling [°F] -30.1 °F
Kald innkobling [°C] -24 °C
Kald innkobling [°F] -11.2 °F
Kaldt signal start [°C] -19 °C
Kapillarrørlengde [mm] 2300 mm
Kapillarrørlengde [tommer] 90.5 in
Product Name Description Servicesett
Produktgruppe Mechanical cold controls
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Type B3
Typedesign med tilbehør
Servicetermostat
UK RoHS compliance Out of scope
Varm frakobling [°C] -17 °C
Varm frakobling [°F] 1.4 °F
Varm innkobling [°C] -10 °C
Varm innkobling [°F] 14 °F
Varm signal differanse [°C] 4 °C

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality