Servicetermostat; med tilbehør, B0

077B7005

Type: B0, Typedesign: Servicetermostat; med tilbehør, Brukt til produkt: Iskremskap, Varm innkobling [°C]: -7.8, Varm frakobling [°C]: -15.0, Kald innkobling [°C]: -21.0, Kald frakobling [°C][°C]: -32.5, Kapillarrørlengde [mm]: 2300

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.148 Kilogram
Nettovekt 0.13 Kilogram
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006624

 

Antall per emballasjeformat 40 stk.
Brukt til produkt Iskremskap
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Out of scope
Godkjenning CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kald frakobling [°C][°C] -32.5 °C
Kald frakobling [°F] -26.5 °F
Kald innkobling [°C] -21 °C
Kald innkobling [°F] -5.8 °F
Kapillarrørlengde [mm] 2300 mm
Kapillarrørlengde [tommer] 90.5 in
Product Name Description Servicesett
Produktgruppe Mechanical cold controls
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Type B0
Typedesign med tilbehør
Servicetermostat
UK RoHS compliance Out of scope
Varm frakobling [°C] -15 °C
Varm frakobling [°F] 5 °F
Varm innkobling [°C] -7.8 °C
Varm innkobling [°F] 18 °F

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality