Pumper, RSA, 82.00 L/h, Dyse/trykkutløp: L

070-3230

RSA 40

Produktdetaljer

Bruttovekt 2.148 Kg
Nettovekt 2.147 Kg
Volume 2.26 Liter
EAN 5702425007408

 

Rotasjon R
1 eller 2 trinn 1
Akseldiameter [mm] 10 mm
Antall per emballasjeformat 6 stk.
Antall trinn 1
Biofuel blend 100
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Definisjonspunkt [l/h] 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Description RSA 40
Dyse/trykkutløp L
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Fabrikkinnstilt trykk [bar] 7 bar
Filterareal [cm²] 75 cm²
Filtergrad [µm] 150
Filtertype Ring
Flater/tapper på aksel 1 flat
Hastighet [rpm] [Min.] 1400 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.] 3600 rpm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapasitet [l/h] 82 L/h
Kapasitetsgruppe 50-99
Kapasitetsområde [l/h] [Maks.] 99 L/h
Kapasitetsområde [l/h] [Min.] 50 L/h
Kommentarer Rotasjon og dyse-/trykkuttak fastsettes alltid sett fra pumpens akselende.
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Lukkefunkjsjon Avstengning
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Oil type Parafin/lettolje
Oljepumpeturtall [op/min] 3600 op/min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Produktgruppe Pumps
Rørforbindelse 1 rør
SCIP dossier nr. 40031d98-d1da-40e6-92aa-43b4111131a3
SCIP dossier produktnavn Oil pumps - RSA 040 M 2251
Serie RS
Startmoment [Nm][Maks.] 0.22 N-m
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W] 70 W
Sugelinje vakuum [bar] [Maks.] 0.4 bar
Trykk [bar] [Maks.] 21 bar
Trykk [bar] [Min.] 5.5 bar
Trykk matelinje [bar] [Maks.] 4 bar
Trykk parafin [Bar] [Maks.] 12 bar
Trykkområde spesialfjær bar [Maks.] 5 bar
Trykkområde spesialfjær bar [Min.] 1 bar
Type RSA
UK RoHS compliance Out of scope
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
Viskositet [cSt] [Maks.] 18 cSt
Viskositet [cSt] [Min.] 1.3 cSt

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality