Dampkjølerventil, TEAT 20-5, Flenser

068G6061

Temperaturområde [°C]: 55 - 95, Produkttilbehør: Flenser

Produktdetaljer

Bruttovekt 2.632 Kilogram
Nettovekt 2.456 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422038085

 

Antall per emballasjeformat 1 stk.
China RoHS compliance Out of scope
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Out of scope
Flowretningsindikator Preget 1-veis pil
Godkjenning EAC
Husmateriale Støpejern GGG40.3
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] 1/2 in
Kapillarrørlengde [mm] 5000 mm
Kapillarrørlengde [tommer] 192 in
Kategori Art. 3, par. 3
Koblingsstørrelse [tommer] 1/2 in
Koblingstype Sveiseflens
Kuldemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Maks. driftstrykk [bar] 20 bar
Maks. driftstrykk [psig] 290 psig
Maks. testtrykk [bar] 30 bar
Maks. testtrykk [psig] 435 psig
Nominell kap tilstand [IMP] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
Nominell kap tilstander [IMP] Underkjøling=4K
tevap=4 °C
Nominell kapasitet R717 [kW] 16 kW
Nominell kapasitet R717 [TR] 4.6 TR
P-bånd [C] 20 °C
P-bånd [F] 68 °F
Product Name Description Dampkjølerventil
Produktbeskrivelse Termostatisk injek. Ventil
Produktgruppe Expansion valves
Produkttilbehør Flenser
Retning Umiddelbar
SCIP dossier nr. 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIP dossier produktnavn TEA/TEAT/TEVA
Servicebar TXV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.] 95 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] 55 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 203 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 131 °F
Trykkutjevning Internt utlignet
Type TEAT 20-5
UK RoHS compliance Out of scope
Væskegruppe 1

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality