Elektrisk ekspansjonsventil, AKV 10P8

068F5218

Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.352 Kilogram
Nettovekt 0.352 Kilogram
Volume 1.183 Liter
EAN 5715162434987

 

Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antall per emballasjeformat 18 stk.
China RoHS compliance Out of scope
Cv-verdi [gal/min] 0.29 gal/min
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funksjon NC
Godkjenning C UL US LISTED
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntakskoblingstype LODDING, ODF
Inntaksstørrelse [tommer] 1/2 in
Kuldemidler R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R469A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Kv verdi [m³/t] 0.25 m³/h
Maks. driftstrykk [bar] 90 bar
Maks. driftstrykk [psig] 1305 psig
Manuell betjeningsalternativ Nei
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 140 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] 60 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
MOPD [bar/psi] 20 bar/90 psi Coil Dependent
Nominell kapasitet R22 [kW] 25.7 kW
Omgivelsestemperatur -50 - 50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 120 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Elektrisk ekspansjonsventil
Produkttilbehør Electric valve accessories
Retning Vinkelvei
Servicebar Electric valve spare parts
Spole Nei
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type AKV 10P8
Typedesign Elektrisk ekspansjonsventil
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-godkjente kjølemidler R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Utløpskoblingstype LODDING, ODF
Utløpsstørrelse [tommer] 5/8 in
Åpningsstørrelse [mm] 3 mm

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality