Element for ekspansjonsventil, TE 5, R404A/R507A

067B3357

Temperaturområde [°C]: -40 - -5, MOP-punkt [°C]: 0, Trykkutjevning: Eksternt utlignet

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.514 Kilogram
Nettovekt 0.44 Kilogram
Volume 1.693 Liter
EAN 5702428148160

 

Antall per emballasjeformat 12 stk.
China RoHS compliance Yes
Deleprogramnavn TE 5
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Godkjenning EAC
LLC CDC TYSK
Husmateriale Messing
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillarrørlengde [mm] 3000 mm
Kapillarrørlengde [tommer] 118 in
Kuldemidler R404A/R507A
Maks. driftstrykk [bar] 28 bar
Maks. driftstrykk [psig] 400 psig
MOP Point [psig] MOP 70
MOP-punkt [°C] 0 °C
MOP-punkt [°F] 32 °F
Product Name Description Element for ekspansjonsventil
Produktgruppe Expansion valves
SCIP dossier nr. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier produktnavn TE
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.] -5 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 25 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Trykkutjevning Eksternt utlignet
Type TE 5
Typedesign Element
UK RoHS compliance Out of scope
Utjevningskoblingstype FLARE
Utjevningsstørrelse [tommer] 1/4 in

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality