Blende for ekspansjonsventil, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R22; R448A; R449A

067B2773

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.162 Kilogram
Nettovekt 0.13 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702428320948

 

Antall per emballasjeformat 8 stk.
Brukt til produkt TE 20
China RoHS compliance Out of scope
Deleprogramnavn TE 20
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Godkjenning EAC
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Kuldemidler R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Nominell kap tilstand Område N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Nominell kap tilstand Område N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Nominell kap. R134a, område N [kW] 91 kW
Nominell kap. R134a, område N [TR] 26 TR
Nominell kap. R22, område B [kW] 73.2 kW
Nominell kap. R22, område B [TR] 20.9 TR
Nominell kap. R22, område N [kW] 148 kW
Nominell kap. R22, område N [TR] 42 TR
Nominell kap. R404A, område B [kW] 43.5 kW
Nominell kap. R404A, område B [TR] 12.4 TR
Nominell kap. R404A, område N [kW] 102 kW
Nominell kap. R404A, område N [TR] 29 TR
Nominell kap. R407A, område N [kW] 148 kW
Nominell kap. R407A, område N [TR] 42 TR
Nominell kap. R407C, område N [kW] 134 kW
Nominell kap. R407C, område N [TR] 38 TR
Nominell kap. R407F, område N [kW] 158 kW
Nominell kap. R407F, område N [TR] 45 TR
Nominell kap. R507, område B [kW] 43.5 kW
Nominell kap. R507, område B [TR] 12.4 TR
Nominell kap. R507, område N [kW] 102 kW
Nominell kap. R507, område N [TR] 29 TR
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Blende for ekspansjonsventil
Produkttilbehør TXV-tilbehør
SCIP dossier nr. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier produktnavn TE
Servicebar TXV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type ORF
UK RoHS compliance Out of scope
Åpningsstørrelse 9

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality