VFG 21, 32.00 m³/h, Flens

065B2507

VFG21 PN16 50/32 2-veis flens tur/retur

Produktdetaljer

Bruttovekt 18.6 Kilogram
Nettovekt 17.852 Kilogram
Volume 21.764 Liter
EAN 5702421804247

 

Alternativt materiale Glykolvann, opp til 30 %
Antall porter 2
Bruksområde Fjernvarme
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG21 PN16 50/32 2-veis flens tur/retur
Diameter [mm] 50 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funksjon Trykkavlastning
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitasjonfaktor 0.5
Kvs-verdier [m³/h] 32 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] 0.01
Materiale i ventilhus Grått støpejern EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale i ventilkonus Rustfritt stål, mat. nr. 1.4404
Materiale i ventilsete Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Middels pH [Maks.] 10
Middels pH [Min.] 7
Monteringsversjon Gratis
Nominelt trykk [bar] 16 bar
Produktgruppe Pressure flow controllers
Slag [mm] 12 mm
Spindelposisjon Normalt åpen
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningskarakteristikk Lineæroptimert
Tetning EPDM
Tilkoblingstyper Flens
Tillatt media District heating/cooling circulation water
Type VFG 21
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality