VFG 2, 160.00 m³/h, Flens

065B2410

VFG2 PN25 125/160 2-veis flens tur/retur

Produktdetaljer

Bruttovekt 73.5 Kilogram
Nettovekt 73.5 Kilogram
Volume 180 Liter
EAN 5702421803271

 

Alternativt materiale Glykolvann, opp til 30 %
Antall porter 2
Bruksområde Fjernvarme
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN25 125/160 2-veis flens tur/retur
Diameter [mm] 125 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] 15 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funksjon Trykkavlastning
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitasjonfaktor 0.35
Kvs-verdier [m³/h] 160 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] 0.03
Materiale i ventilhus Kulegrafittjern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale i ventilkonus Rustfritt stål, mat. nr. 1.4404
Materiale i ventilsete Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Medietemperatur [°C] [Maks.] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Middels pH [Maks.] 10
Middels pH [Min.] 7
Monteringsversjon Gratis
Nominelt trykk [bar] 25 bar
Produktgruppe Pressure flow controllers
Slag [mm] 20 mm
Spindelposisjon Normalt åpen
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strømningskarakteristikk Lineæroptimert
Tilkoblingstyper Flens
Tillatt media District heating/cooling circulation water
Type VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality