VFG 2, 80.00 m³/h, Flens

065B2408

VFG2 PN25 80/80 2-veis flens tur/retur

Produktdetaljer

Bruttovekt 35.916 Kilogram
Nettovekt 35.916 Kilogram
Volume 91.2 Liter
EAN 5702421803257

 

Alternativt materiale Glykolvann, opp til 30 %
Antall porter 2
Bruksområde Fjernvarme
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN25 80/80 2-veis flens tur/retur
Diameter [mm] 80 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] 20 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funksjon Trykkavlastning
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitasjonfaktor 0.45
Kvs-verdier [m³/h] 80 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] 0.03
Materiale i ventilhus Kulegrafittjern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale i ventilkonus Rustfritt stål, mat. nr. 1.4404
Materiale i ventilsete Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Medietemperatur [°C] [Maks.] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Middels pH [Maks.] 10
Middels pH [Min.] 7
Monteringsversjon Gratis
Nominelt trykk [bar] 25 bar
Produktgruppe Pressure flow controllers
Slag [mm] 18 mm
Spindelposisjon Normalt åpen
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strømningskarakteristikk Lineæroptimert
Tilkoblingstyper Flens
Tillatt media District heating/cooling circulation water
Type VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality