VFG 2, PN 16, DN 200, 320.00 m³/h, Flens

065B2399

VFG2 PN16 200/320 2-veis flens tur/retur

Produktdetaljer

Bruttovekt 218 Kilogram
Nettovekt 200 Kilogram
Volume 275 Liter
EAN 5702421803165

 

Alternativt materiale Glykolvann, opp til 30 %
Antall porter 2
Bruksområde Fjernvarme
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN16 200/320 2-veis flens tur/retur
Diameter [mm] 200 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] 10 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funksjon Trykkavlastning
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitasjonfaktor 0.2
Kvs-verdier [m³/h] 320 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] 0.05
Materiale i ventilhus Grått støpejern EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale i ventilkonus Rustfritt stål, mat. nr. 1.4021
Materiale i ventilsete Rustfritt stål, mat. nr. 1.4313
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Middels pH [Maks.] 10
Middels pH [Min.] 7
Monteringsversjon Gratis
Nominelt trykk [bar] 16 bar
Produktgruppe Pressure flow controllers
Slag [mm] 24 mm
Slitasjefaktor 100 % 0.15
Slitasjefaktor 25 % 0.33
Slitasjefaktor 50 % 0.27
Slitasjefaktor 75 % 0.2
Spindelposisjon Normalt åpen
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strømningskarakteristikk Lineæroptimert
Tilkoblingstyper Flens
Tillatt media District heating/cooling circulation water
Trykklasse PN 16
Type VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilstørrelse DN 200

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality