VM 2, 8.00 m³/h, G 1 1/4 A

065B2028

VM 2 PN25 25/8 2-veis sete utvendig gjenging

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.128 Kg
Nettovekt 1.035 Kg
Volume 1.122 Liter
EAN 5702421523506

 

Alternativt materiale Glykolvann, opp til 30 %
Antall porter 2
Bruksområde Fjernvarme
China RoHS compliance Out of scope
Description VM 2 PN25 25/8 2-veis sete utvendig gjenging
Diameter [mm] 25 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] 25 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funksjon Trykkavlastning
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitasjonfaktor 0.5
Koblingsstørrelse G 1 1/4 A
Kontrollfaktor 50:1
Kvs-verdier [m³/h] 8 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] 0.05
Materiale i ventilhus Rød bronse, mat. nr.. 2.1096.1 (RG5)
Materiale i ventilkonus Rustfritt stål
Materiale i ventilsete Rustfritt stål
Materiale i ventilspindel Rustfritt stål
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Middels pH [Maks.] 10
Middels pH [Min.] 7
Nominelt trykk [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgruppe Motorized control valves
SCIP dossier nr. 40bb988f-c8d6-4ef3-a8ac-582af84f370f
SCIP dossier produktnavn VM2 (1)
Slag [mm] 5 mm
Spindelposisjon Normalt åpen
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningskarakteristikk Dele
Tetningsmasse for pakkboks EPDM
Tilkoblingstyper Utvendige gjenger
Tillatt media District heating/cooling circulation water
Type VM 2
UK RoHS compliance Out of scope
VSP programalternativ Oppvarming

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality