Nedsenket lomme, PN 25, null: AVT, 170 mm, R 1/2, Rustfritt stål

065-4415

Nedsenket hulrom, AVT, 9,5 mm, SS (sensor 170), PN25

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.1 Kilogram
Nettovekt 0.09 Kilogram
Volume 2.025 Liter
EAN 5702421812716

 

Description Nedsenket hulrom, AVT, 9,5 mm, SS (sensor 170), PN25
Egnet for ventildiameter [mm] [Maks.] 25 mm
Egnet for ventildiameter [mm] [Min.] 15 mm
For product type AVT
In scope of WEEE and contain batteries No
Koblingsstørrelse R 1/2
Lengde [mm] 170 mm
MATERIALE Rustfritt stål
Nominelt trykk [bar] 25 bar
Produktgruppe Accessories - SAC
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilkoblingstyper Utvendige gjenger
Trykklasse PN 25
Type Immersion pockets

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality