AFT 17, 60 °C - 130 °C, 500 mm, 5.0 m

065-4403

AFT17 PN40 60-130/5m Spiralsensor

Produktdetaljer

Bruttovekt 5.127 Kilogram
Nettovekt 5.127 Kilogram
Volume 36.39 Liter
EAN 5702421808061

 

Description AFT17 PN40 60-130/5m Spiralsensor
Diameter på temperatursensor [mm] 30 mm
Funksjon Temperaturregulator
Følerkobling R1 konisk utvendig i.h.t. DIN 2999
Godkjenningsstandard DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillarrørlengde [m] 5 m
Lengde på temperatursensor [mm] 500 mm
Materiale i impulsrør Kobbermateriale Nr. 2.0090
Materiale i temperatursensor Kobbermateriale Nr. 2.0090
Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.] 230 °C
Monteringsversjon Gratis
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Periodemåler [sek] 20 "
Produktgruppe Actuators - Temperature
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] 130 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] 60 °C
Transporttemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Type AFT 17
Økt Ks 0.8

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality