+ forsyning |
Brun |
- felles |
Svart |
Akk. @ ref. Temp. ±FS typ. [%] |
0.5 % |
Anbefalt. monteringsmoment [Nm] |
25 nm |
Antall per emballasjeformat |
8 stk. |
China RoHS compliance |
Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Egensikker |
Nei |
Elektrisk kobl. Hann/hunn |
Hann og hunn |
Elektrisk kobl. kommentarer |
Skjermet kabel |
Elektrisk kobling |
Kabel |
Emballasjeformat |
Multipakk |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] |
32 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] |
9 V |
Holdbarhet P @ 10-90% FS |
10000000 |
Hysterese og repet. ±FS [%] |
0.1 % |
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kabellengde [m] |
2 m |
Kabellengde [m] |
79 in |
Kapslingsgrad IP |
IP65 |
Kompensert temp. område [°C] [maks.] |
80 °C |
Kompensert temp. område [°C] [min.] |
0 °C |
Lagringstemperaturområde [°C] [maks.] |
125 °C |
Lagringstemperaturområde [°C] [min.] |
-40 °C |
Lagringstemperaturområde [°F] [maks.] |
257 °F |
Lagringstemperaturområde [°F] [min.] |
-40 °F |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] |
257 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] |
-4 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] |
125 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] |
-20 °C |
Mont. pos.feil @ 180° ±FS (%) |
0.35 % |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] |
100 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] |
-25 °C |
Overbelastningstrykk maks. [Bar] |
3.5 bar |
Pressure range [mbar] [max] |
200 null |
Pressure range [mbar] [min] |
0 null |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Produktgruppe |
Sensors |
Pulsdemper |
No |
Referansetemperatur [°C] |
25 °C |
SCIP dossier nr. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier produktnavn |
AKS/MBS |
Spesifikasjonsnøkkel |
MBS 9200-B711-A3GB04-1 |
Sprengtrykk [bar] |
50 bar |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
TEB innvendig CTR ±FS [%] |
1.5 % |
Trykk hann/hunn |
Hann |
Trykkenhetsreferanse |
Gauge (relative) |
Trykkobling HEX [mm] |
27 mm |
Trykkoblingsmerknader |
A |
Trykkoblingsrtype |
G |
Trykkoblingsstandard |
DIN 3852-E |
Trykkoblingsstørrelse |
1/4 |
Trykkområde [psi] [maks.] |
2.9 psi |
Trykkområde [psi] [min.] |
0 psi |
Type |
MBS 9200 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Utgangssignal |
Current |
Utgangssignal [mA] [maks] |
20 mA |
Utgangssignal [mA] [min.] |
4 mA |