Kassett pressostat, ACB, 4.50 bar, 2.00 bar

061F6144

Høyere aktivt. trykk [bar]: 4.50, Lavere aktivt trykk [bar]: 2.00, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPST(NO), Trykkoblingsrtype: Flare, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Elektrisk kobling: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.12 Kilogram
Nettovekt 0.114 Kilogram
Volume 0.461 Liter
EAN 5702428267496

 

Antall per emballasjeformat 50 stk.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Elektrisk kobling Kabel
Emballasjeformat Industripakning
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Godkjenning C UL US UL873
CE 0035
TÜV
Hus NORMAL VAR-SMELT
Høyere aktivt trykk [psi] 65 psi
Høyere aktivt. trykk [bar] 4.5 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabellengde [m] 2.5 m
Kabellengde [m] 98.43 in
Kabeltype AWG18
Kapslingsgrad IP IP65
Kjølemidler uten olje R134a
R513A
Kontaktfunksjon SPST(NO)
Kontaktklasse AC=6 A, 250 V
Kuldemidler R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Lavere aktivt trykk [bar] 2 bar
Lavere aktivt trykk [psi] 29 psi
Ledningsfarge Hvit
Maks. driftstrykk [bar] 35 bar
Maks. driftstrykk [psig] 508 psig
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 275 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -70 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] 135 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] -55 °C
Montering Vertical +/- 45º
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -20 °F
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Kassett pressostat
Produkttilbehør Brytertilbehør
SCIP dossier nr. 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier produktnavn ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Servicebar Nei
Smøremiddelkompatibilitet Oljefrie applikasjoner
Spesifikasjonsnøkkel ACB-2UA120W
Sprengtrykk [bar] 200 bar
Sprengtrykk [psig] 2900 psig
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilbakestillingsfunksjon Auto
Trykk hann/hunn Hunn
Trykkoblingsmerknader Deflator
Trykkoblingsrtype Flare
Trykkoblingsstørrelse 1/4 tomme
Trykkområde kategori Lavtrykk
Type ACB
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL evaluated Yes
UL-godkjente kjølemidler R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality