Brytertilbehør, 1/2"-14NPT L75MM FØLERLOMME MESS.
060L333266
1/2"-14NPT L75MM FØLERLOMME MESS., Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 10
1/2"-14NPT L75MM FØLERLOMME MESS., Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 10
Bruttovekt | 0.104 Kilogram |
Nettovekt | 0.097 Kilogram |
Volume | 0.16 Liter |
EAN | 5702423156108 |
Bruttovekt | 0.104 Kilogram |
Nettovekt | 0.097 Kilogram |
Volume | 0.16 Liter |
EAN | 5702423156108 |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
Brukt til produkt |
CAS KPS MBC RT |
Deler inkludert | Pakningssett |
Emballasjeformat | Multipakk |
Følerlomme kobl. lengde [mm] | 22 mm |
Følerlommelengde min. [mm] | 75 mm |
Følerlommelengde min. [tommer] | 3 in |
Følerlommemateriale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innv. følerlomme Ø [mm] | 13.5 mm |
Product Name Description | Følerlomme |
Produktgruppe | Switches accessories |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Trykkinntak innv./utv. | Ekstern |
Trykkinntak kobl. std. | ANSI/ASME B1.20.1 |
Trykkinntak kobl. størrelse [tommer] | 1/2-14 |
Trykkinntak kobl. type | NPT |
Type | Accessory |
Typedesign | Følerlomme |
Utv. følerlomme Ø [mm] | 15 mm |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
Brukt til produkt |
CAS KPS MBC RT |
Deler inkludert | Pakningssett |
Emballasjeformat | Multipakk |
Følerlomme kobl. lengde [mm] | 22 mm |
Følerlommelengde min. [mm] | 75 mm |
Følerlommelengde min. [tommer] | 3 in |
Følerlommemateriale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innv. følerlomme Ø [mm] | 13.5 mm |
Product Name Description | Følerlomme |
Produktgruppe | Switches accessories |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Trykkinntak innv./utv. | Ekstern |
Trykkinntak kobl. std. | ANSI/ASME B1.20.1 |
Trykkinntak kobl. størrelse [tommer] | 1/2-14 |
Trykkinntak kobl. type | NPT |
Type | Accessory |
Typedesign | Følerlomme |
Utv. følerlomme Ø [mm] | 15 mm |