Brytertilbehør, FØLERLOMME MESS. 1/2"NPT 110MM

060L328066

FØLERLOMME MESS. 1/2"NPT 110MM, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 10

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.085 Kilogram
Nettovekt 0.083 Kilogram
Volume 0.16 Liter
EAN 5702423150502

 

Antall per emballasjeformat 10 stk.
Brukt til produkt CAS
KPS
MBC
RT
Emballasjeformat Multipakk
Følerlomme kobl. lengde [mm] 22 mm
Følerlommelengde min. [mm] 110 mm
Følerlommelengde min. [tommer] 4 3/8 in
Følerlommemateriale Messing
In scope of WEEE and contain batteries No
Innv. følerlomme Ø [mm] 13.5 mm
Product Name Description Følerlomme
Produktgruppe Switches accessories
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Trykkinntak innv./utv. Ekstern
Trykkinntak kobl. std. ANSI/ASME B1.20.1
Trykkinntak kobl. størrelse [tommer] 1/2-14
Trykkinntak kobl. type NPT
Type Accessory
Typedesign Følerlomme
Utv. følerlomme Ø [mm] 15 mm

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality