Brytertilbehør, G1/2" L75MM FØLERLOMME,18.8 STÅL

060L326766

NRF: 9007763

G1/2" L75MM FØLERLOMME,18.8 STÅL, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 10

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.068 Kilogram
Nettovekt 0.064 Kilogram
Volume 0.059 Liter
EAN 5702423155989

 

Antall per emballasjeformat 10 stk.
Brukt til produkt CAS
KPS
MBC
RT
Emballasjeformat Multipakk
Følerlomme kobl. lengde [mm] 22 mm
Følerlommelengde min. [mm] 75 mm
Følerlommelengde min. [tommer] 3 in
Følerlommemateriale Rustfritt stål
In scope of WEEE and contain batteries No
Innv. følerlomme Ø [mm] 13.5 mm
Product Name Description Følerlomme
Produktgruppe Switches accessories
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Trykkinntak innv./utv. Ekstern
Trykkinntak kobl. std. ISO 228-1
Trykkinntak kobl. størrelse [tommer] 1/2
Trykkinntak kobl. type G
Type Accessory
Typedesign Følerlomme
Utv. følerlomme Ø [mm] 15 mm

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality