Brytertilbehør, FØLERLOMME KPS ,330MM G1/2"
060L325566
FØLERLOMME KPS ,330MM G1/2", Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 12
FØLERLOMME KPS ,330MM G1/2", Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 12
Bruttovekt | 0.15 Kilogram |
Nettovekt | 0.135 Kilogram |
Volume | 0.222 Liter |
EAN | 5702428366229 |
Bruttovekt | 0.15 Kilogram |
Nettovekt | 0.135 Kilogram |
Volume | 0.222 Liter |
EAN | 5702428366229 |
Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
Brukt til produkt |
CAS KPS MBC RT |
Emballasjeformat | Multipakk |
Følerlomme kobl. lengde [mm] | 22 mm |
Følerlommelengde min. [mm] | 330 mm |
Følerlommelengde min. [tommer] | 13 in |
Følerlommemateriale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innv. følerlomme Ø [mm] | 13.5 mm |
Product Name Description | Følerlomme |
Produktgruppe | Switches accessories |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Trykkinntak innv./utv. | Ekstern |
Trykkinntak kobl. std. | ISO 228-1 |
Trykkinntak kobl. størrelse [tommer] | 1/2 |
Trykkinntak kobl. type | G |
Type | Accessory |
Typedesign | Følerlomme |
Utv. følerlomme Ø [mm] | 15 mm |
Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
Brukt til produkt |
CAS KPS MBC RT |
Emballasjeformat | Multipakk |
Følerlomme kobl. lengde [mm] | 22 mm |
Følerlommelengde min. [mm] | 330 mm |
Følerlommelengde min. [tommer] | 13 in |
Følerlommemateriale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innv. følerlomme Ø [mm] | 13.5 mm |
Product Name Description | Følerlomme |
Produktgruppe | Switches accessories |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Trykkinntak innv./utv. | Ekstern |
Trykkinntak kobl. std. | ISO 228-1 |
Trykkinntak kobl. størrelse [tommer] | 1/2 |
Trykkinntak kobl. type | G |
Type | Accessory |
Typedesign | Følerlomme |
Utv. følerlomme Ø [mm] | 15 mm |