Trykktransmitter, AKS 32, 0.00 bar - 34.47 bar, 0.00 psi - 500.00 psi
060G2031
Elektrisk kobling: Kabel, Trykkoblingsrtype: NPT, Trykkoblingsstørrelse: 1/8-27, Spesifikasjonsnøkkel: AKS 32-6633-A3AC02-0
Elektrisk kobling: Kabel, Trykkoblingsrtype: NPT, Trykkoblingsstørrelse: 1/8-27, Spesifikasjonsnøkkel: AKS 32-6633-A3AC02-0
Bruttovekt | 0.292 Kg |
Nettovekt | 0.216 Kg |
Volume | 1.109 Liter |
EAN | 5702422067887 |
Bruttovekt | 0.292 Kg |
Nettovekt | 0.216 Kg |
Volume | 1.109 Liter |
EAN | 5702422067887 |
+ forsyning | Rød |
+-utgang | Hvit |
- felles | Svart |
Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Egensikker | Nei |
Elektrisk kobl. kommentarer | Skjermet |
Elektrisk kobling | Kabel |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] | 9 V |
Godkjenning |
ATEX GOST POCC cUR |
Godkjenningskommentarer | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Godkjenningsstandard |
6967179 E227388 E31024 |
Høyt klippenivå | 5.6 |
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internasjonalt artikkelnummer | 5702422067887 |
Just. nullpunkt og spenning | Nei |
Kabellengde [m] | 2 m |
Kabellengde [m] | 79 in |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 80 °C |
Kompensert temp. område [°C] [min.] | 0 °C |
Kompensert temp. område [°F] [maks.] | 176 °F |
Kompensert temp. område [°F] [min.] | 32 °F |
Lavt klippenivå | 0.1 |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%] | 0.8 % |
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%] | 0.3 % |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Overbelastningstrykk maks. [Psi] | 800 psi |
Product Name Description | Trykktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsdemper | No |
Responstid max [ms] | 4 ms |
SCIP dossier nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier produktnavn | AKS/MBS |
Spesifikasjonsnøkkel | AKS 32-6633-A3AC02-0 |
Spylemembran | Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Trykk hann/hunn | Hann |
Trykkenhetsreferanse | Sealed gauge |
Trykkoblingsrtype | NPT |
Trykkoblingsstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Trykkoblingsstørrelse | 1/8-27 |
Trykkområde [bar] [Maks.] | 34.47 bar |
Trykkområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykkområde [psi] [maks.] | 500 psi |
Trykkområde [psi] [min.] | 0 psi |
Type | AKS 32 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utgangssignal | Voltage |
Utgangssignal [V] [Maks.] | 5 V |
Utgangssignal [V] [Min.] | 1 V |
+ forsyning | Rød |
+-utgang | Hvit |
- felles | Svart |
Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Egensikker | Nei |
Elektrisk kobl. kommentarer | Skjermet |
Elektrisk kobling | Kabel |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] | 32 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] | 9 V |
Godkjenning |
ATEX GOST POCC cUR |
Godkjenningskommentarer | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Godkjenningsstandard |
6967179 E227388 E31024 |
Høyt klippenivå | 5.6 |
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internasjonalt artikkelnummer | 5702422067887 |
Just. nullpunkt og spenning | Nei |
Kabellengde [m] | 2 m |
Kabellengde [m] | 79 in |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 80 °C |
Kompensert temp. område [°C] [min.] | 0 °C |
Kompensert temp. område [°F] [maks.] | 176 °F |
Kompensert temp. område [°F] [min.] | 32 °F |
Lavt klippenivå | 0.1 |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%] | 0.8 % |
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%] | 0.3 % |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Overbelastningstrykk maks. [Psi] | 800 psi |
Product Name Description | Trykktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsdemper | No |
Responstid max [ms] | 4 ms |
SCIP dossier nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier produktnavn | AKS/MBS |
Spesifikasjonsnøkkel | AKS 32-6633-A3AC02-0 |
Spylemembran | Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Trykk hann/hunn | Hann |
Trykkenhetsreferanse | Sealed gauge |
Trykkoblingsrtype | NPT |
Trykkoblingsstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Trykkoblingsstørrelse | 1/8-27 |
Trykkområde [bar] [Maks.] | 34.47 bar |
Trykkområde [bar] [Min.] | 0 bar |
Trykkområde [psi] [maks.] | 500 psi |
Trykkområde [psi] [min.] | 0 psi |
Type | AKS 32 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utgangssignal | Voltage |
Utgangssignal [V] [Maks.] | 5 V |
Utgangssignal [V] [Min.] | 1 V |