Differansetrykkbryter, MP55A

060B018591

Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.30 - 4.50, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell min, Trykkoblingsrtype: M, Trykkoblingsstørrelse: 12 x 1.5, Kapslingsgrad IP: IP20, Maks. driftstrykk [bar]: 17.0

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.821 Kilogram
Nettovekt 0.695 Kilogram
Volume 1.966 Liter
EAN 5702424499655

 

Antall per emballasjeformat 21 stk.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diff.trykkinnst.område [bar] [maks.] 4.5 bar
Diff.trykkinnst.område [MPa] [maks.] 0.45 MPa
Diff.trykkinnst.område [psi] [maks.] 65 psi
Diff.trykkinnstillingsområde [bar] [min.] 0.3 bar
Diff.trykkinnstillingsområde [MPa] [min.] 0.03 MPa
Diff.trykkinnstillingsområde [psi] [min.] 4.3 psi
Driftsområde LP- side [bar] Pe [min.] -1 bar
Driftsområde LP-side [bar] Pe [maks.] 12 bar
Driftsområde LP-side [psig] Pe [maks.] 175 psig
Driftsområde LP-side [psig] Pe [min.] -15 psig
Elektrisk kobl. Hann/hunn Hunn
Elektrisk kobling Skrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandard DIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse Pg 13.5
Emballasjeformat Multipakk
EN 60947 elektriske egenskaper Isolasjon: 250V
Forurensningsgrad 3
Merkestøtspenning: 4 kV
Kortslutningsbesk., sikring: 2A
EN 60947 kablingsegenskaper Flex, klemringer: 0,2-1,0 mm2
Flex, ingen klemringer: 0,2-1,5 mm2
Entråds/flertrådet: 0,2-1,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Fabrikkinnstilling [bar] 0.65 bar
Fabrikkinnstilling [psig] 9 psig
Godkjenning CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS Kina
TYSK
Justering Utkobling for fallende trykk
Kapslingsgrad IP IP20
Kontakt diff. [bar] 0.2 bar
Kontaktfunksjon SPDT
Kontaktklasse AC15=2 A, 250 V
DC13=0.2 A, 250 V
Kuldemidler R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
R717
Maks. driftstrykk [bar] 17 bar
Maks. driftstrykk [psig] 245 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe 22 bar
Maks. testtrykk [psig] 319 psig
Omg. Temp. Merk Bellows max 100 °C/212 °F
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 140 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Produktbeskrivelse Diff. trykkbryter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Differansetrykkbryter
Produkttilbehør Generelt tilbehør
Reléutløsningstid [s] 120 s
Servicebar Nei
Tilbakestillingsfunksjon Manuell min
Trykk hann/hunn Hann
Trykkoblingsmerknader Skjærering 6mm rør
Trykkoblingsrtype M
Trykkoblingsstandard ISO 8434-1
Trykkoblingsstørrelse 12 x 1.5
Type MP55A
UK RoHS compliance Out of scope
UL-godkjente kjølemidler R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
Utstyr Termisk tidsrelé

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality