Antall per emballasjeformat |
32 stk. |
Application note |
Not applicable for liquid line |
ATEX-salgstekst |
-20Cta+60C II 3G Ex ic IIB T6 Gc |
China RoHS compliance |
Yes |
Diff. [psi] |
58 psi |
Differanse [bar] |
4 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrisk kobl. Hann/hunn |
Hunn |
Elektrisk kobl. kommentarer |
Metallkabelnippel |
Elektrisk kobling |
Skrudd kabelgjennomføring |
Elektrisk koblingsstandard |
DIN 40430 |
Elektrisk koblingsstørrelse |
Pg 13.5 |
Emballasjeformat |
Multipakk |
EN 60947 elektriske egenskaper |
Isolasjon: 400V Forurensningsgrad 3 Merkestøtspenning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 kablingsegenskaper |
Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2 Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Godkjenning |
ATEX - kat. 3 - Sone 2 CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapslingsgrad IP |
IP30 |
Kapslingsgrad Nema (~) |
1 |
Kategori |
IV |
Kjølemidler uten olje |
R1234ze(E) R516A |
Kontaktfunksjon |
SPDT gull |
Kontaktklasse |
Ci max: 0,5 nF Ii max: 0,1 A Li max: 0,2 uH Pi max: 1 W Ui max: 30 V |
Kuldemidler |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R170 R290 R444B R454A R454C R455A R516A R600 R600a |
Maks. driftstrykk [bar] |
32 bar |
Maks. driftstrykk [psig] |
464 psig |
Maks. testtrykk [bar] Pe |
35 bar |
Maks. testtrykk [psig] |
510 psig |
Omg. Temp. Merk |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] |
40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] |
-20 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] |
104 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] |
-4 °F |
Product Name Description |
Trykkbryter |
Produktbeskrivelse |
Trykkbryter |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produkttilbehør |
Brytertilbehør |
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] |
32 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] |
8 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [maks] |
464 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [min.] |
116 psig |
SCIP dossier nr. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Servicebar |
Nei |
Smøremiddelkompatibilitet |
Oljefrie applikasjoner |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilbakestillingsfunksjon |
Manuell maks |
Trykk hann/hunn |
Hunn |
Trykkfølerelement |
Belger |
Trykkoblingsrtype |
Lodding, ODF |
Trykkoblingsstandard |
EN 1254-1 |
Trykkoblingsstørrelse |
1/4 |
Type |
KP7EB |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL-godkjente kjølemidler |
R516A |
Væskegruppe |
1 |