Elec. expansion valve coil, ETS 8M
034G8304
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 8M, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 3.00
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 8M, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 3.00
Bruttovekt | 0.22 Kg |
Nettovekt | 0.192 Kg |
Volume | 0.861 Liter |
EAN | 5702424595234 |
Bruttovekt | 0.22 Kg |
Nettovekt | 0.192 Kg |
Volume | 0.861 Liter |
EAN | 5702424595234 |
Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
Brukt til produkt | ETS 8M |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deleprogramnavn | ETS 8M |
Elektrisk kontakt | JST XHP-6 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Forsyningsspenning [V] DC | 12 V |
Godkjenning | cURus |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolasjonsklasse | B |
Kabellengde [m] | 3 m |
Kabellengde [m] | 118.1 in |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Motortype | Uni-polar |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produkttilbehør | Trinnventil-tilbehør |
Servicebar | Nei |
Spoleresistans [Ohm] | 46 |
Strøm område [A] | 0.26 A |
Strømforbruk [W] | 4.1 W |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Type | ETS 8M |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
Brukt til produkt | ETS 8M |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deleprogramnavn | ETS 8M |
Elektrisk kontakt | JST XHP-6 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Forsyningsspenning [V] DC | 12 V |
Godkjenning | cURus |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolasjonsklasse | B |
Kabellengde [m] | 3 m |
Kabellengde [m] | 118.1 in |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Motortype | Uni-polar |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produkttilbehør | Trinnventil-tilbehør |
Servicebar | Nei |
Spoleresistans [Ohm] | 46 |
Strøm område [A] | 0.26 A |
Strømforbruk [W] | 4.1 W |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Type | ETS 8M |
UK RoHS compliance | Out of scope |