Elek. ekspansjonsventilspole, ETS 6

034G5135

Forsyningsspenning [V] DC: 12, Brukt til produkt: ETS 6, Elektrisk kontakt: JST XHP-5, Kabellengde [m]: 3.000

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.234 Kilogram
Nettovekt 0.22 Kilogram
Volume 0.921 Liter
EAN 5702428825450

 

Antall per emballasjeformat 5 stk.
Beskyttelsesrørlengde [mm] 2800 mm
Brukt til produkt ETS 6
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Deleprogramnavn ETS 6
Elektrisk kontakt JST XHP-5
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Forsyningsspenning [V] DC 12 V
Godkjenning CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UL
Identisk produkt 034G5130
Isolasjonsklasse E
Kabellengde [m] 3 m
Kabellengde [m] 118 in
Kapslingsgrad IP IP66
Kompatible Danfoss-kontrollere EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Elek. ekspansjonsventilspole
Produkttilbehør Electric valve accessories
SCIP dossier nr. f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
SCIP dossier produktnavn Electric control valve coil(8)
Servicebar Nei
Spoleresistans [Ohm] 46
Stoffer på REACH-kandidatlisten Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Strøm område [A] 0.26 A
Strømforbruk [W] 3 W
Type ETS 6
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL-klasse UL CLASS 105 (A)

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality