Elektrisk ekspansjonsventil, ETS 6 - 14

034G5010

Koblingstype: Lodding, ODF, Inntaksstørrelse [mm]: 7.94, Utløpsstørrelse [mm]: 7.94

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.057 Kilogram
Nettovekt 0.05 Kilogram
Volume 0.201 Liter
EAN 5702428443821

 

Antall per emballasjeformat 100 stk.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Deleprogramnavn ETS 6
Emballasjeformat Industripakning
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flowretning Bi-strømning
Full syklustidhastighet [s] [Maks] 16 s
Full syklustidhastighet [s] [Min] 6 s
Godkjenning CE
CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UKCA
UL
Identisk produkt 034G5015
Inntaksstørrelse [mm] 7.94 mm
Inntaksstørrelse [tommer] 5/16 in
Kategori Art. 3, par. 3
Koblingsmateriale Kobber
Koblingstype Lodding, ODF
Kompatible Danfoss-kontrollere EIM 336
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Kuldemiddelstemperatur [C] [min.] -30 °C
Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.] 70 °C
Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.] 158 °F
Kuldemiddeltemperatur [F] [min.] -22 °F
Kuldemidler R1234yf
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
Maks. driftstrykk [bar] 47 bar
Maks. driftstrykk [psig] 681 psig
Manuell betjeningsalternativ AST-G servicedriver
ETS 6 manuell spole
MaxOPD [bar] 35 bar
MaxOPD [psig] 507 psig
MOPD [bar/psi] 35 bar
Motortype Permanentmagnet trinnmotor
Nominell kap tilstand [IMP] Subcooling=32 ºF
Superheat=32 ºF
tcond=100 ºF
tevap=41 ºF
Nominell kap tilstander [IMP] Subcooling=0 ºC
Superheat=0 ºC
tcond=38 ºC
tevap=5 ºC
Nominell kapasitet R134a [kW] 4.5 kW
Nominell kapasitet R134a [TR] 1.28 TR
Nominell kapasitet R22 [kW] 5.8 kW
Nominell kapasitet R22 [TR] 1.65 TR
Nominell kapasitet R404A/R507 [kW] 4.1 kW
Nominell kapasitet R404A/R507 [TR] 1.16 TR
Nominell kapasitet R407C [kW] 5.9 kW
Nominell kapasitet R407C [TR] 1.68 TR
Nominell kapasitet R410A [kW] 6.8 kW
Nominell kapasitet R410A [TR] 1.93 TR
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -22 °F
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Elektrisk ekspansjonsventil
Produkttilbehør Electric valve accessories
Retning Vinkelvei
Servicebar Nei
Smøremiddelkompatibilitet MO
POE
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Totale trinn 480 (halvtrinn)
Trinnmodus 2-faset fulltrinns
Halvtrinn (anbefalt)
Microtrinn
Type ETS 6 - 14
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL-godkjente kjølemidler R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452A
R507A
Utløpsstørrelse [mm] 7.94 mm
Utløpsstørrelse [tommer] 5/16 in
Væskegruppe 2
Åpningsstørrelse [mm] 1.4 mm

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality