Magnetventil, EV224B, Funksjon: NO, G, 3/4, 8.000 m³/h, NBR

032U8363

NRF: 5640045

Medieanbefalinger: Trykkluft, Godkjenning: DNVGL-CG-0339, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.908 Kilogram
Nettovekt 0.846 Kilogram
Volume 0.85 Liter
EAN 5702423164134

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antall per emballasjeformat 24 stk.
Antall veier 2/2
Application Åpen
China RoHS compliance Out of scope
Cv-verdi [gal/min] 9.25 gal/min
Differansetrykk [bar] [Maks.] 35 bar
Differansetrykk [bar] [min.] 0.3 bar
Differansetrykk [psi] [maks.] 508 psi
Differansetrykk [psi] [min.] 4.35 psi
Drift Servostyrt (membran)
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flowretning Enkelt-strømning
Flowretningsindikator Preget 1-veis pil
Funksjon NO
Godkjenning DNVGL-CG-0339
Husmateriale Messing
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kobling innv./utv. Intern
Koblingsmateriale Messing
Koblingsstandard ISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer] 3/4
Koblingstype G
Kv verdi [m³/t] 8 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. driftstrykk [bar] 35 bar
Maks. driftstrykk [psig] 508 psig
Maks. testtrykk [bar] 50 bar
Maks. testtrykk [psig] 725 psig
Medieanbefalinger Trykkluft
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 140 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Medietoleransekommentarer Luft med/uten mineralolje
Luft med/uten syntetisk olje
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] 60 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Omgivelsestemperatur [°F] 176 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C] 80 °C
Product Name Description Magnetventil
Produktgruppe Solenoid valves
SCIP dossier nr. e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
Servicebar Magnetventil-reservedeler
Spesifikasjonsnøkkel EV224B 20B G 34N NO000
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tetningsmateriale NBR
Type EV224B
Typedesign EV224B 20
UK RoHS compliance Out of scope
Utløser B
Væskegruppe 1
Åpne/lukke utligningsåpning Ekstra utligningsblende
Åpningsstørrelse [mm] 20 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer] 3/4 in

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality