Magnetventil, EV220B, Funksjon: NC, G, 1/2, 4.000 m³/h, EPDM
032U451131
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; CE, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; CE, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Bruttovekt | 1.001 Kilogram |
Nettovekt | 0.974 Kilogram |
Volume | 0.879 Liter |
EAN | 5702423060474 |
Bruttovekt | 1.001 Kilogram |
Nettovekt | 0.974 Kilogram |
Volume | 0.879 Liter |
EAN | 5702423060474 |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.53 in |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
Antall veier | 2/2 |
Application | Åpen |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-verdi [gal/min] | 4.6 gal/min |
Deleprogramnavn | EV220B 15 - 50 |
Differansetrykk [bar] [Maks.] | 16 bar |
Differansetrykk [bar] [min.] | 0.3 bar |
Differansetrykk [psi] [maks.] | 232 psi |
Differansetrykk [psi] [min.] | 4.35 psi |
Drift | Servostyrt (membran) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrisk kobling | Spade DIN 43650-A |
Emballasjeformat | Multipakk |
Est. tid til å lukke, vann [ms] | 350 ms |
Est. tid til å åpne, vann [ms] | 40 ms |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flowretning | Enkelt-strømning |
Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Forsyningsspenning 50 Hz Min [V] | 220 V |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Funksjon | NC |
Godkjenning |
CE DNVGL-CG-0339 GL PZH UKCA |
Husmateriale | Messing |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kobling innv./utv. | Intern |
Koblingsmateriale | Messing |
Koblingsstandard | ISO 228-1 |
Koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 |
Koblingstype | G |
Kv verdi [m³/t] | 4 m³/h |
Maks mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
Maks. driftstrykk [bar] | 16 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 232 psig |
Maks. testtrykk [bar] | 24 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 290 psig |
Medieanbefalinger | Water & Brine |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
Medietoleransekommentarer |
Nøytralt medium Damp maks 4 bar Temperatur: Spoleavhengig |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] | 176 °F |
Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 80 °C |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør |
Magnetventilspole-tilbehør Magnetventilspole-tilbehør |
SCIP dossier nr. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
Spesifikasjonsnøkkel | EV220B 15B G 12E NC000 BB230A |
Spoletype | BB |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] 50Hz | 12 W |
Tetningsmateriale | EPDM |
Type | EV220B |
Typedesign | EV220B 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløser | B |
Væskegruppe | 1 |
Åpne/lukke utligningsåpning | Ekstra utligningsblende |
Åpningsstørrelse [mm] | 15 mm |
Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 5/8 in |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.53 in |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
Antall veier | 2/2 |
Application | Åpen |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-verdi [gal/min] | 4.6 gal/min |
Deleprogramnavn | EV220B 15 - 50 |
Differansetrykk [bar] [Maks.] | 16 bar |
Differansetrykk [bar] [min.] | 0.3 bar |
Differansetrykk [psi] [maks.] | 232 psi |
Differansetrykk [psi] [min.] | 4.35 psi |
Drift | Servostyrt (membran) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrisk kobling | Spade DIN 43650-A |
Emballasjeformat | Multipakk |
Est. tid til å lukke, vann [ms] | 350 ms |
Est. tid til å åpne, vann [ms] | 40 ms |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flowretning | Enkelt-strømning |
Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Forsyningsspenning 50 Hz Min [V] | 220 V |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Funksjon | NC |
Godkjenning |
CE DNVGL-CG-0339 GL PZH UKCA |
Husmateriale | Messing |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kobling innv./utv. | Intern |
Koblingsmateriale | Messing |
Koblingsstandard | ISO 228-1 |
Koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 |
Koblingstype | G |
Kv verdi [m³/t] | 4 m³/h |
Maks mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
Maks. driftstrykk [bar] | 16 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 232 psig |
Maks. testtrykk [bar] | 24 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 290 psig |
Medieanbefalinger | Water & Brine |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
Medietoleransekommentarer |
Nøytralt medium Damp maks 4 bar Temperatur: Spoleavhengig |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] | 176 °F |
Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 80 °C |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør |
Magnetventilspole-tilbehør Magnetventilspole-tilbehør |
SCIP dossier nr. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
Spesifikasjonsnøkkel | EV220B 15B G 12E NC000 BB230A |
Spoletype | BB |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] 50Hz | 12 W |
Tetningsmateriale | EPDM |
Type | EV220B |
Typedesign | EV220B 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløser | B |
Væskegruppe | 1 |
Åpne/lukke utligningsåpning | Ekstra utligningsblende |
Åpningsstørrelse [mm] | 15 mm |
Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 5/8 in |