Aktuatorstørrelse |
13.5 mm |
Aktuatorstørrelse [tommer] |
0.53 in |
Aktuatorsystem [mm] |
13.5 mm |
Antall per emballasjeformat |
12 stk. |
Antall veier |
2/2 |
Application |
Åpen |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv-verdi [gal/min] |
2.9 gal/min |
Deleprogramnavn |
EV220B 6 - 22 |
Differansetrykk [bar] [Maks.] |
10 bar |
Differansetrykk [bar] [min.] |
0.3 bar |
Differansetrykk [psi] [maks.] |
145 psi |
Differansetrykk [psi] [min.] |
1.45 psi |
Drift |
Servostyrt (membran) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrisk kobling |
Spade DIN 43650-A |
Emballasjeformat |
Multipakk |
Est. tid til å lukke, vann [ms] |
300 ms |
Est. tid til å åpne, vann [ms] |
60 ms |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Flowretning |
Enkelt-strømning |
Flowretningsindikator |
Preget 1-veis pil |
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] |
24 V |
Forsyningsspenning [V] AC |
24 V |
Frekvens [Hz] |
50 Hz |
Funksjon |
NC |
Godkjenning |
CE DNVGL-CG-0339 EAC UKCA |
Husmateriale |
Messing |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapslingsgrad IP |
IP65 |
Kobling innv./utv. |
Intern |
Koblingsmateriale |
Messing |
Koblingsstandard |
ISO 228-1 |
Koblingsstørrelse [tommer] |
1/2 |
Koblingstype |
G |
Kv verdi [m³/t] |
2.5 m³/h |
Maks mediaviskositet [cSt] |
50 cSt |
Maks. driftstrykk [bar] |
10 bar |
Maks. driftstrykk [psig] |
145 psig |
Maks. testtrykk [bar] |
15 bar |
Maks. testtrykk [psig] |
217.5 psig |
Medieanbefalinger |
Water,Brine,Oil,Air |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] |
194 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] |
14 °F |
Medietoleransekommentarer |
Nøytralt medium |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] |
90 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] |
-10 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] |
176 °F |
Omgivelsestemperatur maks. [°C] |
80 °C |
Product Name Description |
Magnetventil |
Produktgruppe |
Solenoid valves |
Produkttilbehør |
Magnetventilspole-tilbehør Magnetventilspole-tilbehør |
SCIP dossier nr. |
f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Servicebar |
Magnetventil-reservedeler |
Spesifikasjonsnøkkel |
EV220B 12B G 12N NC000 BB024AS |
Spolealternativ |
Påklipsing |
Spoletype |
BB |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] 50Hz |
11 W |
Tetningsmateriale |
NBR |
Type |
EV220B |
Typedesign |
EV220B 12 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utløser |
B |
Væskegruppe |
1 |
Åpningsstørrelse [mm] |
12 mm |
Åpningsstørrelsesdel [tommer] |
1/2 in |