Magnetventil, EV220B, Funksjon: NO, G, 3/8, 0.700 m³/h, FKM

032U1239

NRF: 5640201

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkjenning: DNVGL-CG-0339, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.24 Kilogram
Nettovekt 0.221 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN 5702423023479

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antall per emballasjeformat 20 stk.
Antall veier 2/2
Application Åpen
China RoHS compliance Out of scope
Cv-verdi [gal/min] 0.8 gal/min
Deleprogramnavn EV220B 6 - 22
Differansetrykk [bar] [Maks.] 10 bar
Differansetrykk [bar] [min.] 0.1 bar
Differansetrykk [psi] [maks.] 145 psi
Differansetrykk [psi] [min.] 1.45 psi
Drift Servostyrt (membran)
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballasjeformat Multipakk
Est. tid til å lukke, vann [ms] 250 ms
Est. tid til å åpne, vann [ms] 40 ms
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flowretning Enkelt-strømning
Flowretningsindikator Preget 1-veis pil
Funksjon NO
Godkjenning DNVGL-CG-0339
Husmateriale Messing
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kobling innv./utv. Intern
Koblingsmateriale Messing
Koblingsstandard ISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer] 3/8
Koblingstype G
Kv verdi [m³/t] 0.7 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. driftstrykk [bar] 10 bar
Maks. driftstrykk [psig] 145 psig
Maks. testtrykk [bar] 15 bar
Maks. testtrykk [psig] 217.5 psig
Medieanbefalinger Oil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 32 °F
Medietoleransekommentarer Nøytralt medium
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] 176 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C] 80 °C
Product Name Description Magnetventil
Produktgruppe Solenoid valves
Produkttilbehør Magnetventilspole-tilbehør
SCIP dossier nr. 77f45aa5-e4c6-4c8e-8a6f-38d910d5d18d
Servicebar Magnetventil-reservedeler
Spesifikasjonsnøkkel EV220B 6B G 38F NO000
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tetningsmateriale FKM
Type EV220B
Typedesign EV220B 6
UK RoHS compliance Out of scope
Utløser B
Væskegruppe 1
Åpningsstørrelse [mm] 6 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer] 1/4 in

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality