Magnetventil, EVR 3, FLARE, 3/8 in, Funksjon: NC
032F8116
Husmateriale: Messing, Kv verdi [m³/t]: 0.270, Emballasjeformat: Multipakk
Husmateriale: Messing, Kv verdi [m³/t]: 0.270, Emballasjeformat: Multipakk
Bruttovekt | 0.24 Kg |
Nettovekt | 0.19 Kg |
Volume | 0.866 Liter |
EAN | 5702428093583 |
Bruttovekt | 0.24 Kg |
Nettovekt | 0.19 Kg |
Volume | 0.866 Liter |
EAN | 5702428093583 |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-verdi [gal/min] | 0.31 gal/min |
Deleprogramnavn | EVR |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funksjon | NC |
Godkjenning |
EAC LLC CDC TYSK |
Husmateriale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntakskoblingstype | FLARE |
Inntaksstørrelse [mm] | 10 mm |
Inntaksstørrelse [tommer] | 3/8 in |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Kuldemidler |
R125 R134a R404A R407A R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R413A R422A R422B R422D R438A R447A R449B R463A R513B R515A R515B R442A R447B R512A R22 R407C R455A R1234yf R1234ze(E) R152a R32 R444B R452B R454A R454B R454C R507A R516A |
Kv verdi [m³/t] | 0.27 m³/h |
Maks. driftstrykk [bar] | 45.2 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 655 psig |
Manuell betjeningsalternativ | Nei |
MaxOPD[bar] 10W AC | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10W AC | 550 psi |
Medietemp. område, notat | Defrost maks 130°C/265°F |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD [bar/psi] | SPOLE-AVHENGIG |
Omgivelsestemperatur | -40 - 80 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
Retning | Umiddelbar |
SCIP dossier nr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dossier produktnavn | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
Smøremiddelkompatibilitet |
AB PAG PAO POE PVE MO |
Spole | Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | EVR 3 |
Typedesign | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingstype | FLARE |
Utløpsstørrelse [mm] | 10 mm |
Utløpsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
Ventildrift | DIREKTE |
Væskegruppe |
1 2 |
Åpningsstørrelse [mm] | 3.3 mm |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-verdi [gal/min] | 0.31 gal/min |
Deleprogramnavn | EVR |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Funksjon | NC |
Godkjenning |
EAC LLC CDC TYSK |
Husmateriale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntakskoblingstype | FLARE |
Inntaksstørrelse [mm] | 10 mm |
Inntaksstørrelse [tommer] | 3/8 in |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Kuldemidler |
R125 R134a R404A R407A R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R413A R422A R422B R422D R438A R447A R449B R463A R513B R515A R515B R442A R447B R512A R22 R407C R455A R1234yf R1234ze(E) R152a R32 R444B R452B R454A R454B R454C R507A R516A |
Kv verdi [m³/t] | 0.27 m³/h |
Maks. driftstrykk [bar] | 45.2 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 655 psig |
Manuell betjeningsalternativ | Nei |
MaxOPD[bar] 10W AC | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10W AC | 550 psi |
Medietemp. område, notat | Defrost maks 130°C/265°F |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD [bar/psi] | SPOLE-AVHENGIG |
Omgivelsestemperatur | -40 - 80 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
Retning | Umiddelbar |
SCIP dossier nr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dossier produktnavn | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
Smøremiddelkompatibilitet |
AB PAG PAO POE PVE MO |
Spole | Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | EVR 3 |
Typedesign | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingstype | FLARE |
Utløpsstørrelse [mm] | 10 mm |
Utløpsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
Ventildrift | DIREKTE |
Væskegruppe |
1 2 |
Åpningsstørrelse [mm] | 3.3 mm |