Magnetventil, EVR 3, LODDING, ODF, 1/4 in, Funksjon: NC
032F204331
Husmateriale: Messing, Kv verdi [m³/t]: 0.270, Emballasjeformat: Multipakk
Husmateriale: Messing, Kv verdi [m³/t]: 0.270, Emballasjeformat: Multipakk
Bruttovekt | 0.53 Kilogram |
Nettovekt | 0.473 Kilogram |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5702422032410 |
Bruttovekt | 0.53 Kilogram |
Nettovekt | 0.473 Kilogram |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5702422032410 |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-verdi [gal/min] | 0.31 gal/min |
Deleprogramnavn | EVR |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Forsyningsspenning 50 Hz Min [V] | 220 V |
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 230 V |
Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 220 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Funksjon | NC |
Godkjenning |
EAC LLC CDC TYSK |
Husmateriale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
Inntaksstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kuldemidler |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Kv verdi [m³/t] | 0.27 m³/h |
Maks. driftstrykk [bar] | 45.2 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 655 psig |
Manuell betjeningsalternativ | Nei |
MaxOPD[bar] 10W AC | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10W AC | 550 psi |
Medietemp. område, notat | Defrost maks 130°C/265°F |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD [bar/psi] | 21 bar |
MWP [bar] PED-kompatibel | 49 bar |
Omgivelsestemperatur | -40 - 80 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
Retning | Umiddelbar |
SCIP dossier nr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dossier produktnavn | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
Smøremiddelkompatibilitet |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Spole | Ja |
Spoletilkobling | Koblingsboks |
Spoletype | BE230AS |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk | 10 W |
Strømforbruk [W] 50Hz | 12 W |
Type | EVR 3 |
Typedesign | Magnetventil, lodding |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkjente kjølemidler |
R290 R600 R600a |
Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
Utløpsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Ventildrift | DIREKTE |
Åpningsstørrelse [mm] | 3.3 mm |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-verdi [gal/min] | 0.31 gal/min |
Deleprogramnavn | EVR |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Forsyningsspenning 50 Hz Min [V] | 220 V |
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 230 V |
Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 220 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Funksjon | NC |
Godkjenning |
EAC LLC CDC TYSK |
Husmateriale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
Inntaksstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kuldemidler |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Kv verdi [m³/t] | 0.27 m³/h |
Maks. driftstrykk [bar] | 45.2 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 655 psig |
Manuell betjeningsalternativ | Nei |
MaxOPD[bar] 10W AC | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10W AC | 550 psi |
Medietemp. område, notat | Defrost maks 130°C/265°F |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD [bar/psi] | 21 bar |
MWP [bar] PED-kompatibel | 49 bar |
Omgivelsestemperatur | -40 - 80 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
Retning | Umiddelbar |
SCIP dossier nr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dossier produktnavn | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
Smøremiddelkompatibilitet |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Spole | Ja |
Spoletilkobling | Koblingsboks |
Spoletype | BE230AS |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk | 10 W |
Strømforbruk [W] 50Hz | 12 W |
Type | EVR 3 |
Typedesign | Magnetventil, lodding |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkjente kjølemidler |
R290 R600 R600a |
Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
Utløpsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Ventildrift | DIREKTE |
Åpningsstørrelse [mm] | 3.3 mm |