Oljedyser, OD B, 28.00 gal/h, 109.45 kg/h, 60 °, Halvmassiv

030B0153

28.00GAL 60B OD

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.027 Kilogram
Nettovekt 0.026 Kilogram
Volume 0.02 Liter
EAN 5702425012334

 

Antall per emballasjeformat 10 stk.
CE evaluated Yes
CEN Nei
China RoHS compliance Out of scope
Definisjonspunkt [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definisjonspunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 28.00GAL 60B OD
Emballasjeformat Industripakning
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 6(c)
Filtertype Ingen
Form Konisk
Godkjenning CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapasitet [kg/h] 109.45 kg/h
Kapasitet [l/h] 0 L/h
Kapasitet [USgal/h] 28 gal/h
LE antidryppventil Nei
Materialtype Messing
Produktgruppe Oil Nozzles
SCIP dossier nr. 21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
SCIP dossier produktnavn OD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
Sprøytemønster Halvmassiv
sprøytemønster merking B
Sprøytevinkel [°] 60 °
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type OD B
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality