Elektrisk reguleringsventil, CCMT 30

027H7233

Kuldemidler: R744; R410A; R134a, Kv verdi [m³/t]: 3, Maks. driftstrykk [bar]: 140, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Produktdetaljer

Bruttovekt 3.003 Kilogram
Nettovekt 2.536 Kilogram
Volume 7.883 Liter
EAN 5702428921817

 

Antall per emballasjeformat 1 stk.
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-verdi [gal/min] 3.48 gal/min
Diff.trykk.innstillingsområde [bar] 90 bar
Diff.trykk.innstillingsområde [bar] 1305 psi
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Out of scope
Godkjenning LLC CDC EURO-TYSK
UL
Kobling loddestørrelse [tommer] 1 1/8 in
Koblingsstandard EN10220
Koblingstype Lodding, ODF
Kuldemidler R134a
R410A
R744
Kv verdi [m³/t] 3 m³/h
Maks. driftstrykk [bar] 140 bar
Maks. driftstrykk [psig] 2030 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 140 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Produktbeskrivelse Elektrisk ekspansjonsventil
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Elektrisk reguleringsventil
Produkttilbehør Electric valve accessories
SCIP dossier nr. 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dossier produktnavn CCMT
Servicebar Electric valve spare parts
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.] 60 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 140 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilkoblingssveis størrelse [in] 1 in
Type CCMT 30
UL evaluated Yes
UL-godkjente kjølemidler R134a
R744

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality