Antall per emballasjeformat |
1 stk. |
Balance pipe Weld conn. size |
1 in |
Brukt til produkt |
SV 5 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv-verdi [gal/min] |
0.36 gal/min |
Differential pressure max[bar] |
21 bar |
Differential pressure max[psi] |
305 psi |
Emballasjeformat |
Enkeltpakke |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Godkjenning |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategori |
II |
Kuldemidler |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Kv verdi [m³/t] |
0.31 m³/h |
Maks. driftstrykk [bar] |
28 bar |
Maks. driftstrykk [psig] |
406 psig |
Nominell kap tilstand [IMP] |
+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
Nominell kap tilstander [IMP] |
+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Nominell kapasitet R134a [kW] |
22.3 kW |
Nominell kapasitet R134a [TR] |
6.34 TR |
Nominell kapasitet R22 [kW] |
28.6 kW |
Nominell kapasitet R22 [TR] |
8.13 TR |
Nominell kapasitet R404A/R507 [kW] |
21 kW |
Nominell kapasitet R404A/R507 [TR] |
5.97 TR |
Nominell kapasitet R717 [kW] |
138 kW |
Nominell kapasitet R717 [TR] |
39.2 TR |
Product Name Description |
Float valve |
Produktbeskrivelse |
Flottørventil |
Produktgruppe |
Float exp. valve spare parts |
SCIP dossier nr. |
f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
SCIP dossier produktnavn |
Four-way valve(1) |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperaturområde [°C] [Maks.] |
120 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] |
-50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] |
302 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] |
-58 °F |
Type |
Spare parts |
Type pilotlinjetilkobling |
Welding |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Væskegruppe |
1 2 |