Hermetisk to-strømnings filtertørker, DMB, Kobber

023Z1442

Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.578 Kg
Nettovekt 0.55 Kg
Volume 0.778 Liter
EAN 5702428158473

 

Activated alumina [%] 0 %
Aktivert alum/molek sil [%] 0% / 100%
Antall per emballasjeformat 24 stk.
Brakettt Nei
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Fast kjerneflate [cm2] 88 cm²
Fast kjerneoverflate [in2] 13.6 in²
Fast kjernevolum [cm3] 44 cm³
Fast kjernevolum [in3] 2.68 in³
Filter application High Moisture Capacity
Flowkapasitet KW R134a: 8.7
R290: 10.4
R32: 13.2
R404A: 6.1
R407C: 8.9
R410A: 9.0
R507: 5.9
Flowkapasitet TR R134a: 2.5
R290: 3.0
R32: 3.7
R404A: 1.7
R407C: 2.5
R410A: 2.6
R507: 1.7
Flowretningsindikator Etikett trykt 1-veispil
Godkjenning UL
Husmateriale Stål
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntak 1 koblingsstørrelse [tommer] 3/8 in
Inntakskoblingstype LODDING, ODF
Kapselvolum [foz US] 6.27 Fluid Ounce US
Kapselvolum [l] 0.18 L
Kategori Art. 4, par. 3
Kjerne Entråds
Kjerneformatkode 08 cu.in.
Kjølemidler uten olje R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Koblingsmateriale Kobber
Kuldemidler R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
LiqCap kond (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Maks. driftstrykk [bar] 46 bar
Maks. driftstrykk [psig] 667 psig
Merke ELIMINATOR
Molecular sieve [%] 100 %
Netto volum [foz US] 4.32 Fluid Ounce US
Nettovolum [l] 0.128 L
Product Name Description Hermetisk to-strømnings filtertørker
Produktbeskrivelse Tostrømsfiltertørker
Produktgruppe Filter driers
Servicebar Nei
Smøremiddelkompatibilitet Oljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Syrekapasitet [g] 0.38 g
Syrekapasitet [oz] 0.013 oz
Temperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 160 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Type DMB
Typedesign DMB 083S
Tørkehette[vanndråper]24 °C R134a: 179
R290: --
R32: 150
R404A: 186
R407C: 173
R410A: 162
R507: 195
Tørkehette[Vanndråper]52 °C R134a: 163
R290: --
R32: 138
R404A: 176
R407C: 160
R410A: 144
R507: 175
UK RoHS compliance Out of scope
UL godkjenningsfilnavn SA6398
UL-godkjente kjølemidler R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Utløp 1, koblingsstørrelse [tommer] 3/8 in
Utløpskoblingstype LODDING, ODF
Væskegruppe 2

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality