Activated alumina [%] |
20 % |
Aktivert alum/molek sil [%] |
20% / 80% |
Antall per emballasjeformat |
8 stk. |
Brakettt |
Nei |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Core type |
Solid core |
Emballasjeformat |
Multipakk |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Fast kjerneflate [cm2] |
340 cm² |
Fast kjerneoverflate [in2] |
52.7 in² |
Fast kjernevolum [cm3] |
258 cm³ |
Fast kjernevolum [in3] |
15.77 in³ |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Flowkapasitet KW |
R134a: 19.3 R290: -- R32: 29.5 R404A: 13.6 R407C: 19.8 R410A: 20.1 R507: 13.2 |
Flowkapasitet TR |
R134a: 5.5 R290: -- R32: 8.4 R404A: 3.9 R407C: 5.6 R410A: 5.7 R507: 3.8 |
Flowretningsindikator |
Etikett trykt 1-veispil |
Godkjenning |
UL |
Husmateriale |
Stål |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inntak 1 koblingsstørrelse [tommer] |
3/8 in |
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] |
10 mm |
Inntakskoblingstype |
FLARE |
Kapselvolum [foz US] |
24.42 Fluid Ounce US |
Kapselvolum [l] |
0.72 L |
Kategori |
Art. 4, par. 3 |
Kjerne |
Entråds |
Kjerneformatkode |
30 cu.in. |
Kjølemidler uten olje |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Koblingsmateriale |
Stål |
Kuldemidler |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
LiqCap kond (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Maks. driftstrykk [bar] |
46 bar |
Maks. driftstrykk [psig] |
667 psig |
Merke |
ELIMINATOR |
Molecular sieve [%] |
80 % |
Netto volum [foz US] |
15.68 Fluid Ounce US |
Nettovolum [l] |
0.464 L |
Product Name Description |
Hermetisk filtertørker |
Produktbeskrivelse |
Væskelednings-filtertørker |
Produktgruppe |
Filter driers |
Produkttilbehør |
Generelt tilbehør |
Servicebar |
Nei |
Smøremiddelkompatibilitet |
Oljefrie applikasjoner |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
No |
Syrekapasitet [g] |
6.23 g |
Syrekapasitet [oz] |
0.22 oz |
Temperaturområde [°C] [Maks.] |
70 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] |
-40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] |
160 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] |
-40 °F |
Type |
DCL |
Typedesign |
DCL 303 |
Tørkehette[vanndråper]24 °C |
R134a: 888 R290: -- R32: 748 R404A: 925 R407C: 863 R410A: 804 R507: 969 |
Tørkehette[Vanndråper]52 °C |
R134a: 813 R290: -- R32: 688 R404A: 877 R407C: 795 R410A: 715 R507: 872 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL godkjenningsfilnavn |
SA6398 |
UL-godkjente kjølemidler |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Utløp 1, koblingsstørrelse [tommer] |
3/8 in |
Utløpskoblingsstørrelse [mm] |
10 mm |
Utløpskoblingstype |
FLARE |
Væskegruppe |
2 |