Filtertørker, skall, DCR

023U1014

Koblingsmateriale: Stål

Produktdetaljer

Bruttovekt 16.64 Kilogram
Nettovekt 14.23 Kilogram
Volume 46.376 Liter
EAN 5715162791431

 

Antall kjerner 1
Antall per emballasjeformat 1 stk.
Brakettt Nei
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Deksel Plugg
Deleprogramnavn DCR
Deler inkludert 1 Flat gasket
Emballasjeformat Enkeltpakke
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flowretningsindikator Preget 1-veis pil
Godkjenning CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Husmateriale Stål
Kapselvolum [foz US] 68 Fluid Ounce US
Kapselvolum [l] 2 L
Kategori I
Kjerneformatkode 48 cu.in.
Kobling loddestørrelse [tommer] 7/8 in
Koblingsmateriale Stål
Koblingsstandard EN 1254-1
Koblingstype Lodding, ODF
Kuldemidler R744
LiqCap kond (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Maks. driftstrykk [bar] 90 bar
Maks. driftstrykk [psig] 1305 psig
Merke ELIMINATOR
Netto volum [foz US] 54 Fluid Ounce US
Nettovolum [l] 1.6 L
Port connection type NPT
Portstørrelse (nominell) [tommer] 1/4 in
Produktgruppe Filter driers
Produktnavn Filtertørker, skall
Produkttilbehør DCR-tilbehør
Servicebar DCR-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -55 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -67 °F
Type DCR
Typedesign DCR 04807B
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
UL godkjenningsfilnavn UL-US-2417625-0
UL-godkjente kjølemidler R744
Væskegruppe 2
Væskehette [Kw] 220
Væskehette [TR] 62,56

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality