Mikroplatevarmeveksler, MPHE D62L-H, Antall plater: 100

021H0867

Maks. driftstrykk [bar]: 45.0, Universal, Loddemateriale: Kobberlodding

Produktdetaljer

Bruttovekt 19 Kilogram
Nettovekt 17.85 Kilogram
Volume 19.74 Liter
EAN 5702424273804

 

Antall per emballasjeformat 1 stk.
Antall plater 100
Application Universal
China RoHS compliance Yes
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funksjon Null
Funksjonsmerknad Null
Godkjenning EAC
PED
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
H1 tilkoblingsstørrelse Null
H1 tilkoblingstype Null
H2 tilkoblingsstørrelse Null
H2 tilkoblingstype Null
H3 tilkoblingsstørrelse Null
H3 tilkoblingstype Null
H4 tilkoblingsstørrelse Null
H4 tilkoblingstype Null
H5 kobl.størrelse Null
H5 tilkoblingstype Null
H6 tilkoblingsstørrelse Null
H6 tilkoblingstype Null
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori II
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] 200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] -196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] 320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] -390 °F
Kuldemidler R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Loddemateriale Kobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi] 653 psi
Maks. driftstrykk [bar] 45 bar
Modellnr. 62
Plate material no. AISI 316L
Platemateriale AISI 316L
Platemønster M
Produktgruppe Heat exchangers
Produktnavn Mikroplatevarmeveksler
Q1 tilkoblingsstørrelse område G1 1/4 - 1 1/8 in
Q1 tilkoblingstype Ekstern gjengekobling
Q2 tilk. type Ekstern tilkobling
Q2 tilkoblingsstørrelse område G1 1/4 - 1 1/8 in
Q3 tilk. størrelsesområde G1 1/4 - 1 1/8 in
Q3 tilk. type Ekstern tilkobling
Q4 tilkoblingsstørrelse område G1 1/4 - 1 1/8 in
Q4 tilkoblingstype G utvendig gjengekobling
Q5 tilk. type Null
Q5 tilkoblingsstørrelse område Null
Q6 tilk. størrelsesområde Null
Q6 tilkoblingstype Null
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Type MPHE D62L-H
Typedesign D62L-H
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
Utstyr Stuss

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality