Mikroplatevarmeveksler, MPHE H62L-C, Antall plater: 30

021H0105

Maks. driftstrykk [bar]: 48.0, Funksjon: Kondensator, Loddemateriale: Kobberlodding

Produktdetaljer

Bruttovekt 8.157 Kilogram
Nettovekt 8.157 Kilogram
Volume 13.736 Liter
EAN 5702424275679

 

Antall per emballasjeformat 1 stk.
Antall plater 30
Application Heat pump
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funksjon Kondensator
Funksjonsmerknad Null
Godkjenning EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UKCA
H1 tilkoblingsstørrelse Null
H1 tilkoblingstype Null
H2 tilkoblingsstørrelse Null
H2 tilkoblingstype Null
H3 tilkoblingsstørrelse Null
H3 tilkoblingstype Null
H4 tilkoblingsstørrelse Null
H4 tilkoblingstype Null
H5 kobl.størrelse Null
H5 tilkoblingstype Null
H6 tilkoblingsstørrelse Null
H6 tilkoblingstype Null
In scope of WEEE No
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [maks.] 200 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°C] [min.] -196 °C
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [maks.] 320 °F
Konstruksjonstemperaturområde [°F] [min.] -390 °F
Kuldemidler R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R290
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Loddemateriale Kobberlodding
Maks arbeidstrykk [psi] 696 psi
Maks. driftstrykk [bar] 48 bar
Modellnr. 62
Plate material no. AISI 316L
Platemateriale AISI 316L
Platemønster M
Produktgruppe Heat exchangers
Produktnavn Mikroplatevarmeveksler
Q1 tilkoblingsstørrelse område G1 1/4
Q1 tilkoblingstype G utvendig gjengekobling
Q2 tilk. type G utvendig gjengekobling
Q2 tilkoblingsstørrelse område G1 1/4
Q3 tilk. størrelsesområde 5/8 in
Q3 tilk. type Loddeforbindelse
Q4 tilkoblingsstørrelse område 7/8 in
Q4 tilkoblingstype Loddeforbindelse
Q5 tilk. type Null
Q5 tilkoblingsstørrelse område Null
Q6 tilk. størrelsesområde Null
Q6 tilkoblingstype Null
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Type MPHE H62L-C
Typedesign H62L-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Utstyr Null

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality