BE230AS

018F7921

Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 220, Kapslingsgrad IP: IP20

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.332 Kilogram
Nettovekt 0.307 Kilogram
Volume 0.278 Liter
EAN 5702428170857

 

Antall per emballasjeformat 50 stk.
Deleprogramnavn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Deler inkludert Hette
Description Coil BE230AS 220-230V 50Hz Box
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk kobling DIN-spade
Elektrisk koblingsstandard EN175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk kontakt 3 x spader
Emballasjeformat Multipakk
Farge Blue
Farge Blå
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] 230 V
Forsyningsspenning 50 Hz Min [V] 220 V
Forsyningsspenning [V] AC 220 V
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkjenning LLC CDC TYSK
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP20
Merkedata Kontinuerlig
Omgivelsestemp. [°C] 80 °C
Omgivelsestemp. [°F] 175 °F
Produktbeskrivelse Magnetic coils
Produktgruppe Accessories
Produkttilbehør Magnetventilspole-tilbehør
Rel. Fuktighet [% RH][Min] 0 %
Rel. Fuktighetstilstander Ikke-kondenserende
Samsvar EN 60730-1
SCIP dossier nr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier produktnavn Solenoid coils
Servicebar Nei
Spoledesign standard VDE 0580
Spolefesting Påklipsing
Spoletilkobling DIN spade + hette
Spoleviklingens isolasjonsklasse Klasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk 50Hz [VA] 22 VA
Strømforbruk [W] 50Hz 12 W
Type Magnetic coil
Typedesign BE230AS
Utløserstørrelse [mm] 13.5 mm

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality